You are currently viewing content for: Wielka Brytania · polski

Informacje dot. produktu "PWD 5402 230V 7035"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Wytrzymałość przemysłowa - Solidna obudowa ze stali lub stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych
  • Eksploatacja niewymagająca konserwacji - Konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji minimalizuje przestoje
  • Wysoka wydajność chłodzenia - Zapewnia wysoką wydajność przy niskich natężeniach przepływu i minimalnym spadku ciśnienia
Dane techniczne
Numer pozycji
12065410055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,84 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
4 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
64 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,115 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,165 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
3045 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
3400 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
8 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
424 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
720 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°C)
1-70 °C
Masa produktu (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
190 mm x 720 mm x 465 mm
Numer pozycji
12065410055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,84 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
4 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
64 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,115 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,165 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 l)
11601 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
46 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
424 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
720 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°F)
34-158 °F
Waga produktu (funtów)
66 lb.
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
7.5 inch x 28.3 inch x 18.3 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 850.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 850.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.21 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 424.45 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5402 230V 7035

Cut-out radii R20

Wymiary
A
230 mm
B
425 mm
C
128 mm
D
330 mm
E
434 mm
F
191 mm
X
720 mm
Y
190 mm
Z
465 mm
A
9.06 in
B
16.73 in
C
5.04 in
D
12.99 in
E
17.09 in
F
7.52 in
X
28.35 in
Y
7.48 in
Z
18.31 in