PWx 6000
PWI 6502
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Częściowo wpuszczane 5000W IP55
230VAC
Numer produktu:
12893501021
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni - Oszczędność cennej powierzchni użytkowej dzięki opcjom montażu częściowo zintegrowanego
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
Informacje dot. produktu "PWI 6502 230V VAH"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni - Oszczędność cennej powierzchni użytkowej dzięki opcjom montażu częściowo zintegrowanego
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Numer pozycji
- 12893501021
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,94 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 1,2 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 1,16 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,56 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,209 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,292 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 4478 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
- 5000 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 8 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 839 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1425 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 37,9 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043690
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 1544 mm x 485 mm x 186 mm
- Numer pozycji
- 12893501021
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,94 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 1,2 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 1,16 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,56 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,209 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,292 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 l)
- 17061 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 46 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 839 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1425 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 69 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043690
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 60.8 inch x 19.1 inch x 7.3 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 264.93 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 264.93 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.31 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6502 115V 230V | N/A | 2.82 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6502 115V 230V | N/A | 3.62 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6502 230V VAH
PWI variants partially recessed by 100 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1544 mm
- Z1
- 86 mm
- Z2
- 100 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.79 in
- Z1
- 3.39 in
- Z2
- 3.94 in
Wymiary