PWx 6000
PWI 6302C
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Częściowo wpuszczane 3000W IP55
400VAC 2~ 7035
Numer produktu:
12892609055
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni - Oszczędność cennej powierzchni użytkowej dzięki opcjom montażu częściowo zintegrowanego
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
Informacje dot. produktu "PWI 6302C 400V~ 7035"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni - Oszczędność cennej powierzchni użytkowej dzięki opcjom montażu częściowo zintegrowanego
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Montaż przez jedną osobę - System montażu typu „click-and-fit” umożliwia szybki i łatwy montaż przez jednego technika
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Numer pozycji
- 12892609055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,36 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,35 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 0,56 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,75 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 2
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,078 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,078 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 2687 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
- 3000 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 8 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 945 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 21,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043553
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 938 mm x 410 mm x 142 mm
- Numer pozycji
- 12892609055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,36 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,35 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 0,56 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,75 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 2
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,078 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,078 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 l)
- 10236 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 46 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 945 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043553
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 210.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302C 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6302C 400V~ 7035
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 900 mm
- L
- 378 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 938 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 35.43 in
- L
- 14.88 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.93 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Wymiary