You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PWS 6152 400V 2~ RAL"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
  • Opcja podłączenia od góry - Opcjonalne górne przyłącza wodne zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji
  • Wydajność energetyczna i bezpieczeństwo - Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w wymagających zastosowaniach
  • Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
Dane techniczne
Numer pozycji
12882309051
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,35 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,35 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
0,49 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,59 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Liczba faz
2
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,077 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,076 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
1500 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
1675 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
8 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
521 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
885 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°C)
1-70 °C
Masa produktu (kg)
18,5 kg
GTIN (EAN)
4061131042815
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
946 mm x 410 mm x 142 mm
Numer pozycji
12882309051
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,35 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,35 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
0,49 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,59 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Liczba faz
2
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,077 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,076 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 l)
5118 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
46 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
521 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
885 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°F)
34-158 °F
Waga produktu (funtów)
40 lb.
GTIN (EAN)
4061131042815
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
37.2 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 218.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.27 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 2.86 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6152 400V 2~ RAL

PWI variants partially recessed by 60 mm after installation

Wymiary
K
900 mm
L
378 mm
X
410 mm
Y
938 mm
Z1
82 mm
Z2
60 mm
K
35.43 in
L
14.88 in
X
16.14 in
Y
36.93 in
Z1
3.23 in
Z2
2.36 in