PWx 6000
PWS 6302C
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 3000W IP55
400VAC 2~
Numer produktu:
12882609051
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Opcja podłączenia od góry - Opcjonalne górne przyłącza wodne zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji
- Wydajność energetyczna i bezpieczeństwo - Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w wymagających zastosowaniach
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
Informacje dot. produktu "PWS 6302C 400V 2~ RAL"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Opcja podłączenia od góry - Opcjonalne górne przyłącza wodne zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji
- Wydajność energetyczna i bezpieczeństwo - Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w wymagających zastosowaniach
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Numer pozycji
- 12882609051
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,36 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,35 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 0,56 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,75 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 2
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,078 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,078 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 2687 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
- 3000 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 8 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 945 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 37,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043300
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 1556 mm x 485 mm x 186 mm
- Numer pozycji
- 12882609051
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,36 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,35 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 0,56 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 0,75 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Liczba faz
- 2
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,078 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,078 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 2 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 l)
- 10236 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 46 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 945 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 82,67 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043300
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 61.26 inch x 19.1 inch x 7.322 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 210.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302C 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302C 400V 2~ RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10
- A
- 662 mm
- B
- 320 mm
- C
- 350 mm
- D
- 280 mm
- E
- 282 mm
- F
- 55 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 945.5 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 26.06 in
- B
- 12.6 in
- C
- 13.78 in
- D
- 11.02 in
- E
- 11.1 in
- F
- 2.17 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 37.22 in
- Z
- 5.59 in
Wymiary