PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Montaż od góry 3800W
230VAC
Numer produktu:
12813401051
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Wraz z wymiennikiem ciepła powietrze/woda PWT 6402 firma Pfannenberg, specjalizująca się w zarządzaniu temperaturą, opracowała ekonomiczne rozwiązanie do montażu na górze szaf elektrycznych, które stanowi kolejną bezpieczną alternatywę dla urządzeń montowanych z boku, znajdujących się już w ofercie. Odporny na kondensat wymiennik ciepła PWT o mocy 3,8 kW zapewnia skuteczne chłodzenie przy niskich kosztach energii i konserwacji.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Wraz z wymiennikiem ciepła powietrze/woda PWT 6402 firma Pfannenberg, specjalizująca się w zarządzaniu temperaturą, opracowała ekonomiczne rozwiązanie do montażu na górze szaf elektrycznych, które stanowi kolejną bezpieczną alternatywę dla urządzeń montowanych z boku, znajdujących się już w ofercie. Odporny na kondensat wymiennik ciepła PWT o mocy 3,8 kW zapewnia skuteczne chłodzenie przy niskich kosztach energii i konserwacji.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Zabezpieczenie przed wyciekiem - Wbudowany czujnik wycieku automatycznie odcina dopływ wody, aby zapobiec zalaniu szafki
- Zabezpieczenie przed kondensacją - Zoptymalizowany przepływ powietrza i zwiększona odległość od górnej części szafy zapobiegają problemom związanym z kondensacją
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
Informacje dot. produktu "PWT 6402 230V RAL"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Wraz z wymiennikiem ciepła powietrze/woda PWT 6402 firma Pfannenberg, specjalizująca się w zarządzaniu temperaturą, opracowała ekonomiczne rozwiązanie do montażu na górze szaf elektrycznych, które stanowi kolejną bezpieczną alternatywę dla urządzeń montowanych z boku, znajdujących się już w ofercie. Odporny na kondensat wymiennik ciepła PWT o mocy 3,8 kW zapewnia skuteczne chłodzenie przy niskich kosztach energii i konserwacji.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Wraz z wymiennikiem ciepła powietrze/woda PWT 6402 firma Pfannenberg, specjalizująca się w zarządzaniu temperaturą, opracowała ekonomiczne rozwiązanie do montażu na górze szaf elektrycznych, które stanowi kolejną bezpieczną alternatywę dla urządzeń montowanych z boku, znajdujących się już w ofercie. Odporny na kondensat wymiennik ciepła PWT o mocy 3,8 kW zapewnia skuteczne chłodzenie przy niskich kosztach energii i konserwacji.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Zabezpieczenie przed wyciekiem - Wbudowany czujnik wycieku automatycznie odcina dopływ wody, aby zapobiec zalaniu szafki
- Zabezpieczenie przed kondensacją - Zoptymalizowany przepływ powietrza i zwiększona odległość od górnej części szafy zapobiegają problemom związanym z kondensacją
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Numer pozycji
- 12813401051
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,76 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,96 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 1,45 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,45 A
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,177 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,209 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 3403 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
- 3800 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 400 l)
- 3700 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 1 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1135 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 34,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Numer pozycji
- 12813401051
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,76 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 0,96 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 1,45 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 1,45 A
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,177 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,209 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 34 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1135 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238034
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 895.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 230V RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
Wymiary