You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PWT 6402 400V 2~ 7035"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

Wraz z wymiennikiem ciepła powietrze/woda PWT 6402 firma Pfannenberg, specjalizująca się w zarządzaniu temperaturą, opracowała ekonomiczne rozwiązanie do montażu na górze szaf elektrycznych, które stanowi kolejną bezpieczną alternatywę dla urządzeń montowanych z boku, znajdujących się już w ofercie. Odporny na kondensat wymiennik ciepła PWT o mocy 3,8 kW zapewnia skuteczne chłodzenie przy niskich kosztach energii i konserwacji.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Zabezpieczenie przed wyciekiem - Wbudowany czujnik wycieku automatycznie odcina dopływ wody, aby zapobiec zalaniu szafki
  • Zabezpieczenie przed kondensacją - Zoptymalizowany przepływ powietrza i zwiększona odległość od górnej części szafy zapobiegają problemom związanym z kondensacją
  • Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
Dane techniczne
Numer pozycji
12813409055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,6 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,53 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
1 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,9 A
Liczba faz
2
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,195 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,242 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
3403 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
3800 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (60 Hz, W, 400 l)
3700 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
1 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1135 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°C)
1-70 °C
Masa produktu (kg)
37 kg
GTIN (EAN)
4061131238065
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Numer pozycji
12813409055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
60 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,6 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,53 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
1 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
0,9 A
Liczba faz
2
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,195 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,242 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
34 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1135 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°F)
34-158 °F
Waga produktu (funtów)
81,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131238065
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 895.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 400V 2~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in