Quadro
QUADRO LED-HI-Ex
Quadro Zużyta lampa LED 38cd zone 2, 22
115-230VAC/DC RAL7035 YE
Numer produktu:
21108643009
Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 2/22 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "QUADRO LED-HI-3G/3D HV YE"
Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 2/22 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 21108643009
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 104-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (DC)
- 104-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Natężenie światła (cd)
- 38 cd
- kolor soczewki
- Żółty
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 142,89 m
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIB
- Gaz z obszaru poza strefą
- 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 22
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 95 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131021254
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numer pozycji
- 21108643009
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 104-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (DC)
- 104-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Natężenie światła (cd)
- 38 cd
- kolor soczewki
- Żółty
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 468,78 ft.
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIB
- Gaz z obszaru poza strefą
- 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 22
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 95 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66/67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131021254
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (cale)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 576.97 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 576.97 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.29 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.72 MB | Download | |
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | N/A | 61.86 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | N/A | 35.97 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | N/A | 499.37 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | N/A | 1.29 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 9.2 | 7.9 | 10.4 | |
| Ostrzeżenie | 18.4 | 15.8 | 20.8 | |
| Informacja | 41.4 | 35.6 | 46.8 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 30.2 | 25.9 | 34.1 | |
| Ostrzeżenie | 60.4 | 51.8 | 51.2 | |
| Informacja | 135.8 | 116.6 | 93.8 | |