You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "QUADRO LED-HI-3G/3D LV YE"

Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.

  • Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
  • Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 2/22 oraz klasy i działu
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
21108633009
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-52.8 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
38 cd
kolor soczewki
Żółty
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
142,89 m
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Pył z grupy strefowej
IIIB
Gaz z obszaru poza strefą
2
Pył z obszaru poza strefą
22
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
95 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131017387
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Numer pozycji
21108633009
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-52.8 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
38 cd
kolor soczewki
Żółty
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
468,78 ft.
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Grupa strefowa gazu
IIC
Pył z grupy strefowej
IIIB
Gaz z obszaru poza strefą
2
Pył z obszaru poza strefą
22
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
95 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66/67
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131017387
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (cale)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 576.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 576.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.72 MB Download
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D N/A pdf 61.86 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf N/A pdf 35.97 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D N/A pdf 499.37 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D N/A pdf 1.29 MB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 9.2 7.9 10.4
Ostrzeżenie 18.4 15.8 20.8
Informacja 41.4 35.6 46.8