IS-Series
IS-A-105N-Ex
IS Ex-jogador dos Sounders 102dB zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000
Número de produto:
32033800000
As sirenes da série IS proporcionam sinalização sonora intrinsecamente segura para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite uma notificação de alarme fiável e um funcionamento seguro em aplicações industriais exigentes.
- Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
Informações de produto "IS-A 105N IIC 24 DC"
As sirenes da série IS proporcionam sinalização sonora intrinsecamente segura para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite uma notificação de alarme fiável e um funcionamento seguro em aplicações industriais exigentes.
- Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
- Número do artigo
- 32033800000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,025 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 49
- Número de tons externos selecionáveis
- 3
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Gás de alcance fora da zona
- 0, 1, 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-60 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- ABS
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131163282
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensões do produto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 134 mm
- Número do artigo
- 32033800000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,025 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 49
- Número de tons externos selecionáveis
- 3
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Gás de alcance fora da zona
- 0, 1, 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-140 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- ABS
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163282
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.28 inch
Dados técnicos