IS-Series
IS-mB1-Ex
IS Luz LED usada 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 RD
Número de produto:
31008805000
Os sinalizadores LED da série IS proporcionam sinalização visual intrinsecamente segura para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite uma notificação de alarme fiável e garante um funcionamento seguro em aplicações industriais exigentes.
- Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
Informações de produto "IS-mB1 24 DC RO ATEX"
Os sinalizadores LED da série IS proporcionam sinalização visual intrinsecamente segura para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite uma notificação de alarme fiável e garante um funcionamento seguro em aplicações industriais exigentes.
- Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
- Número do artigo
- 31008805000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 5 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 51,83 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Gás de alcance fora da zona
- 0, 1, 2
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- plástico
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158448
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (mm)
- 95 mm x 88.7 mm x 85 mm
- Número do artigo
- 31008805000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 5 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 170,05 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Gás de alcance fora da zona
- 0, 1, 2
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- plástico
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158448
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Dados técnicos
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Aviso | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| Indicação | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 19 | 19 | 19 | |
| Aviso | 38.1 | 38.1 | 28.5 | |
| Indicação | 85.6 | 85.6 | 52.3 | |