You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "IS-mC1 24 DC GR ATEX"

Os dispositivos de sinalização combinados da série IS proporcionam alertas sonoros e visuais intrinsecamente seguros para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite um funcionamento fiável e seguro em aplicações industriais exigentes.

  • Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Dados técnicos
Número do artigo
32035806000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
16-28 V
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,03 A
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-20 dB
Número de toques de alarme
49
Número de tons externos selecionáveis
3
Intensidade luminosa (cd)
5 cd
cor da lente
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
51,83 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Gás de alcance fora da zona
0, 1, 2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-60 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
95 mm x 88.7 mm x 116 mm
Número do artigo
32035806000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
16-28 V
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-20 dB
Número de toques de alarme
49
Número de tons externos selecionáveis
3
Intensidade luminosa (cd)
5 cd
cor da lente
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
170,05 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Gás de alcance fora da zona
0, 1, 2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-140 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 7.6 6.6 7.6
Aviso 15.2 13.2 15.2
Indicação 34.2 29.7 34.2