You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "IS-mB1 24 DC GR ATEX"

Os sinalizadores LED da série IS proporcionam sinalização visual intrinsecamente segura para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite uma notificação de alarme fiável e garante um funcionamento seguro em aplicações industriais exigentes.

  • Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
Dados técnicos
Número do artigo
31008806000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
16-28 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
5 cd
cor da lente
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
51,83 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Gás de alcance fora da zona
0, 1, 2
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
plástico
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,21 kg
GTIN (EAN)
4061131158455
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (mm)
95 mm x 88.7 mm x 85 mm
Número do artigo
31008806000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
16-28 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
5 cd
cor da lente
Verde
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
170,05 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Gás de alcance fora da zona
0, 1, 2
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
plástico
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
0,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131158455
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (polegadas)
3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 195.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 195.07 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 5.8 5.8 5.8
Aviso 11.6 11.6 11.6
Indicação 26.1 26.1 26.1

Technical Drawings