You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "IS-mA1 24 DC ATEX"

As sirenes da série IS proporcionam sinalização sonora intrinsecamente segura para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite uma notificação de alarme fiável e um funcionamento seguro em aplicações industriais exigentes.

  • Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
Dados técnicos
Número do artigo
32034800000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
16-28 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,025 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-20 dB
Número de toques de alarme
49
Número de tons externos selecionáveis
3
Gás do grupo de zona
IIC
Gás de alcance fora da zona
0, 1, 2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-60 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
ABS
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
GTIN (EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
Dimensões do produto (mm)
96 mm x 89 mm x 99 mm
Número do artigo
32034800000
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
16-28 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,025 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-20 dB
Número de toques de alarme
49
Número de tons externos selecionáveis
3
Gás do grupo de zona
IIC
Gás de alcance fora da zona
0, 1, 2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-140 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
ABS
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,507 lb.
GTIN (EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
Dimensões do produto (polegadas)
3.78 inch x 3.5 inch x 3.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 666.05 KB Download