IS-Series
IS-mC1-Ex
IS Antiga combinação de buzina e LED 102dB 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 AM
Número de produto:
32035804000
Os dispositivos de sinalização combinados da série IS proporcionam alertas sonoros e visuais intrinsecamente seguros para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite um funcionamento fiável e seguro em aplicações industriais exigentes.
- Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "IS-mC1 24 DC OR ATEX"
Os dispositivos de sinalização combinados da série IS proporcionam alertas sonoros e visuais intrinsecamente seguros para atmosferas com gases perigosos nas Zonas 0, 1 e 2. O seu design compacto permite um funcionamento fiável e seguro em aplicações industriais exigentes.
- Sinalização intrinsecamente segura - Para funcionamento com barreira Zener até à Zona 0
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 32035804000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 16-28 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,03 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 49
- Número de tons externos selecionáveis
- 3
- Intensidade luminosa (cd)
- 5 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 51,83 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Gás de alcance fora da zona
- 0, 1, 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-60 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163312
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 95 mm x 89 mm x 116 mm
- Número do artigo
- 32035804000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 49
- Número de tons externos selecionáveis
- 3
- Intensidade luminosa (cd)
- 5 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 170,05 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Gás de alcance fora da zona
- 0, 1, 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-140 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163312
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Dados técnicos
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Aviso | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Indicação | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Aviso | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Indicação | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |