You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 6201C 230V DIS IT 9010"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
  • Компактная конструкция - Обеспечивает простую интеграцию в небольшие шкафы или компактные станки
Технические данные
Номер артикула
13888251910
Цвет крышки/козырька
белый
Цвет крышки/накладки RAL
9010
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,1
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,2
Пусковой ток, 50 Гц
5,4 A
Пусковой ток, 60 Гц
5,4 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,705 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,82 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, Вт)
1250 W
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
1330 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1000 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1150 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1000 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
780 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
880 W
Количество хладагента (г)
300 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
20 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
885 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
920 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
885 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
920 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
34 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131265962
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Номер артикула
13888251910
Цвет крышки/козырька
белый
Цвет крышки/накладки RAL
9010
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,1
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,2
Пусковой ток, 50 Гц
5,4 A
Пусковой ток, 60 Гц
5,4 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,705 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,82 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
5118 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
3924 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
2900 btu/h
Количество хладагента (унции)
10,58 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
68 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
99,225 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131265962
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Product sheet DE pdf 471.62 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 469.65 KB Download

Technical Drawings

DTS 6201C 230V DIS IT 9010

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in