You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 6304C 115V DIS 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
  • Компактная конструкция - Обеспечивает простую интеграцию в небольшие шкафы или компактные станки
Технические данные
Номер артикула
13888354355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,2
Пусковой ток, 60 Гц
22 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
700 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
1620 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
590 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
1160 W
Количество хладагента (г)
400 g
Тип холодильного агента
R1234yf
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
113.5-126.5 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
920 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
920 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
39 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-60 °C
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
962 mm x 418 mm x 244 mm
Номер артикула
13888354355
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,2
Пусковой ток, 60 Гц
22 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
700 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
5528 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
5119 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
2013 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
3958 btu/h
Количество хладагента (унции)
14,11 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
113.5-126.5 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
541,5 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
541,5 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
85,98 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-140 °F
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
37.88 inch x 16.46 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 469.68 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.81 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.21 KB Download

Technical Drawings

DTS 6304C 115V DIS 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Размеры
X
418 mm
Y
962 mm
Z
244 mm
Z1
187 mm
Z2
57 mm
X
16.46 in
Y
37.87 in
Z
9.61 in
Z1
7.36 in
Z2
2.24 in