You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "DTS 6301C 230V LED 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
  • Компактная конструкция - Обеспечивает простую интеграцию в небольшие шкафы или компактные станки
Технические данные
Номер артикула
13888341055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,13
Пусковой ток, 50 Гц
16 A
Пусковой ток, 60 Гц
16 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,705 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,82 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
850 W
Количество хладагента (г)
500 g
Тип холодильного агента
R134a
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
885 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
885 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 10 A
Вес изделия (кг)
34 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262817
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Номер артикула
13888341055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,13
Пусковой ток, 50 Гц
16 A
Пусковой ток, 60 Гц
16 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,705 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,82 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
5118 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
2900 btu/h
Количество хладагента (унции)
14174,76 oz.
Тип холодильного агента
R134a
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
521 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 10 A
Вес изделия (фунты)
99,225 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262817
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE PDF 465.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 465.88 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download

Technical Drawings

DTS 6301C 230V LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in