GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6204C
Green Series DTx 6000 Compact Охлаждающий агрегат Боковое крепление for indoor app. 1000W
230VAC LED CM 7035 R1234yf
Номер продукта:
13888241355
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Компактная конструкция - Обеспечивает простую интеграцию в небольшие шкафы или компактные станки
Информация о продукте "DTS 6204C 230V LED 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Компактная конструкция - Обеспечивает простую интеграцию в небольшие шкафы или компактные станки
- Номер артикула
- 13888241355
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- LED
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,1
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,2
- Пусковой ток, 50 Гц
- 5,4 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 5,4 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 24
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 460 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 505 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 11,1 A
- Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, Вт)
- 1190 W
- Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
- 1260 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 950 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 1090 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 950 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 730 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 820 W
- Количество хладагента (г)
- 300 g
- Тип холодильного агента
- R1234yf
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 885 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 920 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 885 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 920 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 11.1 A
- Вес изделия (кг)
- 34 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Номер артикула
- 13888241355
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- LED
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,1
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,2
- Пусковой ток, 50 Гц
- 5,4 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 5,4 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 24
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 460 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 505 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 11,1 A
- Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, БТУ)
- 4060 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
- 4299 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 3241 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 3719 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 2490 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 2798 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 10,58 oz.
- Тип холодильного агента
- R1234yf
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 521 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 541,5 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 521 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 541,5 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 11.1 A
- Вес изделия (фунты)
- 74,96 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 466.47 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.01 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6204C 230V LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 399 mm
- Y
- 966 mm
- Z
- 244 mm
- X
- 15.71 in
- Y
- 38.03 in
- Z
- 9.61 in
Размеры