You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLH 020-LST 20W 110-250AC CLP"

Серия лучистых нагревателей FLH с ограничением температуры поверхности излучателя (-LST) включает три модификации с номинальной тепловой мощностью 20, 30 и 50 Вт. Типичные области применения — инженерные системы зданий, где возможен случайный контакт с лучильными нагревателями внутри шкафов управления, где правила техники безопасности запрещают использование открытых источников тепла или где повышенное тепловыделение оказывает негативное воздействие на соседние конструктивные элементы.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Крепление на защелках
    для DIN-рейки шириной 35 мм
    встроено - Простой монтаж
  • Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
  • Поставляется с клеммой или соединительным проводом - Гибкие варианты подключения
  • Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
Технические данные
Мощность электрического нагрева
20 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
110-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
110-250 V
Макс. температура поверхности (°C)
55 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (кг)
0,35 kg
GTIN (EAN)
4061131074762
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
70 mm x 60 mm x 132 mm
Мощность электрического нагрева
20 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
110-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
110-250 V
Макс. температура поверхности (°F)
131 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (фунты)
0,772 lb.
GTIN (EAN)
4061131074762
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
2.76 inch x 2.36 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 128.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 128.35 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.7 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 020-LST 20W 110-250AC CLP

Размеры
L
500 mm
X
70 mm
Y1
95 mm
Y2
37 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
3.74 in
Y2
1.46 in
Z
1.97 in