Convection Heaters
FLH-LST 30
Конвекционный обогреватель 30W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
Номер продукта:
17003105007
Серия лучистых нагревателей FLH с ограничением температуры поверхности излучателя (-LST) включает три модификации с номинальной тепловой мощностью 20, 30 и 50 Вт. Типичные области применения — инженерные системы зданий, где возможен случайный контакт с лучильными нагревателями внутри шкафов управления, где правила техники безопасности запрещают использование открытых источников тепла или где повышенное тепловыделение оказывает негативное воздействие на соседние конструктивные элементы.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
- Поставляется с клеммой или соединительным проводом - Гибкие варианты подключения
- Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
Информация о продукте "FLH 030-LST 30W 110-250AC CLP"
Серия лучистых нагревателей FLH с ограничением температуры поверхности излучателя (-LST) включает три модификации с номинальной тепловой мощностью 20, 30 и 50 Вт. Типичные области применения — инженерные системы зданий, где возможен случайный контакт с лучильными нагревателями внутри шкафов управления, где правила техники безопасности запрещают использование открытых источников тепла или где повышенное тепловыделение оказывает негативное воздействие на соседние конструктивные элементы.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
- Поставляется с клеммой или соединительным проводом - Гибкие варианты подключения
- Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
- Мощность электрического нагрева
- 30 W
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 110-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 110-250 V
- Макс. температура поверхности (°C)
- 55 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (кг)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074977
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Мощность электрического нагрева
- 30 W
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 110-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 110-250 V
- Макс. температура поверхности (°F)
- 131 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (фунты)
- 0,992 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074977
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 128.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 030-LST 30W 110-250AC CLP
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 140 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 5.51 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
Размеры