You are currently viewing content for: Испания · русский

Информация о продукте "FLH 030 rad.heat. 30W 110-250AC CBL"

Лучительные нагреватели серии FLH используются в сочетании с термостатом или гигростатом, преимущественно для предотвращения чрезмерно низких температур или чрезмерно высокой влажности в шкафу управления. Различные номинальные мощности от 10 до 150 Вт гарантируют, что всегда будет доступна необходимая мощность нагрева. Общее необходимое тепло можно распределить в шкафу управления в соответствии с потребностями.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Крепление на защелках
    для DIN-рейки шириной 35 мм
    встроено - Простой монтаж
  • Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
  • Поставляется с клеммой или соединительным проводом - Гибкие варианты подключения
  • Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
Технические данные
Мощность электрического нагрева
30 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
110-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
110-250 V
Макс. температура поверхности (°C)
90 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Тип подключения
Провод
Вес изделия (кг)
0,25 kg
GTIN (EAN)
4061131074823
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
70 mm x 60 mm x 102 mm
Мощность электрического нагрева
30 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
110-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
110-250 V
Макс. температура поверхности (°F)
194 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Тип подключения
Провод
Вес изделия (фунты)
0,551 lb.
GTIN (EAN)
4061131074823
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.26 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 030 rad.heat. 30W 110-250AC CBL

Размеры
L
500 mm
X
70 mm
Y1
65 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
2.56 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in