Convection Heaters
FLH 100
Конвекционный обогреватель 100W PTC зажим
24VDC CLP CE UL
Номер продукта:
17010080007
Лучительные нагреватели серии FLH используются в сочетании с термостатом или гигростатом, преимущественно для предотвращения чрезмерно низких температур или чрезмерно высокой влажности в шкафу управления. Различные номинальные мощности от 10 до 150 Вт гарантируют, что всегда будет доступна необходимая мощность нагрева. Общее необходимое тепло можно распределить в шкафу управления в соответствии с потребностями.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
- Поставляется с клеммой или соединительным проводом - Гибкие варианты подключения
- Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
Информация о продукте "FLH 100 rad.heat. 100W 24 DC"
Лучительные нагреватели серии FLH используются в сочетании с термостатом или гигростатом, преимущественно для предотвращения чрезмерно низких температур или чрезмерно высокой влажности в шкафу управления. Различные номинальные мощности от 10 до 150 Вт гарантируют, что всегда будет доступна необходимая мощность нагрева. Общее необходимое тепло можно распределить в шкафу управления в соответствии с потребностями.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
- Поставляется с клеммой или соединительным проводом - Гибкие варианты подключения
- Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
- Мощность электрического нагрева
- 100 W
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Макс. температура поверхности (°C)
- 130 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (кг)
- 0,51 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075776
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Мощность электрического нагрева
- 100 W
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Макс. температура поверхности (°F)
- 266 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (фунты)
- 1,125 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075776
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 149.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |