You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 67000 SL 230V 54 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
  • Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
  • Высокая производительность при небольшой монтажной глубине DTI - Экономия места без ущерба для производительности
  • Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
705 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
725 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
530 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
580 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
115 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
165 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
115 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
66 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
66 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
292 mm x 292 mm
Размеры изделия (мм)
320 mm x 320 mm x 134 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
127,3 mm
Вес изделия (кг)
4,05 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028611
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
415 cfm
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
427 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
312 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
341 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
115 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
165 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
115 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
66 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
66 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
11.5 inch x 11.5 inch
Размеры изделия (дюймы)
12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
5,01 дюйм
Вес изделия (фунты)
8,93 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028611
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.69 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 468.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 468.1 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 N/A pdf 29.65 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP N/A STEP 7.35 MB Download

Technical Drawings

PF 67000 SL 230V 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
150 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
5.91 in