PF IP55
PF 67000 SL
Filterfan PF 4-го поколения SlimLine 725m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 9011 UL
Номер продукта:
11677103050
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Высокая производительность при небольшой монтажной глубине DTI - Экономия места без ущерба для производительности
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
Информация о продукте "PF 67000 SL 230V 55 UV 9011"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Высокая производительность при небольшой монтажной глубине DTI - Экономия места без ущерба для производительности
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 705 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 725 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 530 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 580 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 115 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 165 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 115 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 66 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 66 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 292 mm x 292 mm
- Размеры изделия (мм)
- 320 mm x 320 mm x 134 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 127,3 mm
- Вес изделия (кг)
- 4,05 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131028642
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 415 cfm
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 427 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 312 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 341 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 115 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 165 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 115 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 66 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 66 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 5,01 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 8,93 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131028642
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 468.1 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.1 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP | N/A | STEP | 7.35 MB | Download |
Technical Drawings
PF 67000 SL 230V 55 UV 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 124 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 4.88 in
Размеры