DTS 5000
DTS 3081
DTS 3000 Series Kühlgerät Seitenanbau für washdown Anwendungen 700W
230VAC SC 9006 R513A
Produktnummer:
13382341300
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Produktinformationen "DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
- Artikelnummer
- 13382341300
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,1
- Einschaltstrom 50Hz
- 4,1 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 4,1 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 64 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 64 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 663 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 2,8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 694 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 694 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 694 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 428 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 428 W
- Kältemittelmenge (g)
- 400 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 40 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 10 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 150 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 150 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 325 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 325 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 2,8 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 25 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131064206
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 515 mm x 255 mm x 274 mm
- Artikelnummer
- 13382341300
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,1
- Einschaltstrom 50Hz
- 4,1 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 4,1 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 64 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 64 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 663 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 2,8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 2368 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 2368 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 1460,4 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 1460 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 14,1 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 104 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 50 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 2,8 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 55,12 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131064206
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 20,78 zoll x 10,04 zoll x 10,8 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.88 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.88 MB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 440.59 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 440.59 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 275.65 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.4 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
- A
- 152,4 mm
- B
- 230,3 mm
- C
- 209,6 mm
- D
- 26,1 mm
- E
- 203,2 mm
- F
- 225,6 mm
- G
- 238,1 mm
- H
- 14,3 mm
- I
- 76,1 mm
- X
- 255,3 mm
- Y
- 515,2 mm
- Z
- 274 mm
- A
- 6 in
- B
- 9,07 in
- C
- 8,25 in
- D
- 1,03 in
- E
- 8 in
- F
- 8,88 in
- G
- 9,37 in
- H
- 0,56 in
- I
- 3 in
- X
- 10,05 in
- Y
- 20,28 in
- Z
- 10,79 in
Abmessungen