Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3081 460V 60Hz SC 4X 304SS"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13382336158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
0,8
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
64 dB(A)
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsleistung 60Hz
760 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
3 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
698 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
698 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
334 W
Kältemittelmenge (g)
400 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
40 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
10 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
150 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
150 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
325 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
325 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 3 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
25 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131063902
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
512 mm x 254 mm x 274 mm
Artikelnummer
13382336158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
0,8
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
64 dB(A)
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsleistung 60Hz
760 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
3 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
2382 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
1140 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
14,1 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
104 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
50 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
191 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 3 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
66 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131063902
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
20,16 zoll x 10 zoll x 10,8 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.75 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 479.57 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.4 KB Download

Technical Drawings

DTS 3081 460V 60Hz SC 4X 304SS

Befestigungsbohrungen Ø 8mm

Abmessungen
A
152,4 mm
B
230,3 mm
C
209,6 mm
D
26,1 mm
E
203,2 mm
F
225,6 mm
G
238,1 mm
H
14,3 mm
I
76,1 mm
X
255,3 mm
Y
515,2 mm
Z
274 mm
A
6 in
B
9,07 in
C
8,25 in
D
1,03 in
E
8 in
F
8,88 in
G
9,37 in
H
0,56 in
I
3 in
X
10,05 in
Y
20,28 in
Z
10,79 in