DTS 5000
DTS 3285
DTS 3000 Series Kühlgerät Seitenanbau für washdown Anwendungen 3200W
230VAC SC 9006 R513A
Produktnummer:
13383839158
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Produktinformationen "DTS 3285 230V SC SS"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
- Artikelnummer
- 13383839158
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 73 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 2100 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 2100 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 20 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 3200 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 3200 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 1900 W
- Kältemittelmenge (g)
- 1200 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 1200 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 1200 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1200 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 1200 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 20 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
- 2930-3810 W
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 68 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067535
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1347 mm x 406 mm x 301 mm
- Artikelnummer
- 13383839158
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 73 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 2100 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 2100 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 20 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 11000 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 6500 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 42,32 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 706 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 20 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
- 10000-13000 btu/h
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 150 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067535
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 53,04 zoll x 16 zoll x 11,9 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.56 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.56 MB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 477.51 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 476.48 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.72 KB | Download |
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 699.42 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3285 230V SC SS
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
- A
- 427 mm
- B
- 280 mm
- C
- 135 mm
- D
- 348 mm
- E
- 25 mm
- F
- 9 mm
- G
- 330 mm
- H
- 537 mm
- I
- 35 mm
- J
- 92 mm
- K
- 126 mm
- L
- 209 mm
- M
- 198 mm
- N
- 192 mm
- O
- 214 mm
- P
- 114 mm
- Q
- 267 mm
- X
- 406 mm
- Y
- 1347 mm
- Z
- 301 mm
- A
- 16,81 in
- B
- 11,02 in
- C
- 5,31 in
- D
- 13,7 in
- E
- 0,98 in
- F
- 0,35 in
- G
- 12,99 in
- H
- 21,14 in
- I
- 1,38 in
- J
- 3,62 in
- K
- 4,96 in
- L
- 8,23 in
- M
- 7,8 in
- N
- 7,56 in
- O
- 8,43 in
- P
- 4,49 in
- Q
- 10,51 in
- X
- 15,98 in
- Y
- 53,03 in
- Z
- 11,85 in
Abmessungen