Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3481C 400/460V 3~ SC VAH R513A"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13581261308
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
4022 W
Bemessungsleistung 60Hz
4022 W
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
6100 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
6100 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
6100 W
Kältemittelmenge (g)
1400 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1385 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
1385 m³/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
105 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261407
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Artikelnummer
13581261308
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
4022 W
Bemessungsleistung 60Hz
4022 W
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
20814 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
20814 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
49,38 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
815,18 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
815,18 cfm
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
231,49 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261407
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
60,75 zoll x 15,8 zoll x 21,69 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 385.47 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 384.07 KB Download

Technical Drawings

DTS 3481C 400/460V 3~ SC VAH R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Abmessungen
X
400 mm