Prefilter for Cooling Units
AF DTS 3000
Aluminiumfilter 220 mm x 230 mm
1Stk.
Produktnummer:
18380000025
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Produktinformationen "FM ALU DTS 31x5"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
- Artikelnummer
- 18380000025
- Art des Filtermediums
- Aluminiumfilter
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,66 zoll x 9,055 zoll
- Farbe Produkt
- Aluminium
- GTIN (EAN)
- 4061131086192
- ETIM-Class
- EC002513
- Produktabmessungen (mm)
- 220 mm x 230 mm x 9 mm
- Artikelnummer
- 18380000025
- Art des Filtermediums
- Aluminiumfilter
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,66 zoll x 9,055 zoll
- Farbe Produkt
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131086192
- Produktabmessungen (inch)
- 8,66 zoll x 9,055 zoll x 0,354 zoll
Technische Daten