Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 11000 115V 54 9011"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
  • Optimierte Lamellengeometrie - Führt den Luftstrom und verhindert direkten Treffer von Schmutz und Wasser auf die Filtermatte
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
24 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
12 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
14 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
11 W
Bemessungsleistung 60Hz
11 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
33 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
52500 h
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
92 mm x 92 mm
Produktabmessungen (mm)
109 mm x 109 mm x 66 mm
Einbautiefe (mm)
62 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,55 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131021414
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
11 cfm
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
17 cfm
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
7 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
11 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
11 W
Bemessungsleistung 60Hz
11 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
33 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
52500 h
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
3,62 zoll x 3,62 zoll
Produktabmessungen (inch)
4,29 zoll x 4,29 zoll x 2,6 zoll
Einbautiefe (inch)
2,44 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,213 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131021414
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.87 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.13 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 456.36 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 456.36 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP N/A STEP 5.28 MB Download

Technical Drawings

PF 11000 115V 54 9011

A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.

Abmessungen
A
92 mm
B
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3,62 in
B
3,62 in
X
4,29 in
Y
4,29 in
Z1
0,16 in
Z2
1,93 in