PF IP54
PF 11000
Filterlüfter PF 4. Gen 19m³/h 92 mm x 92 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
Produktnummer:
11611801087
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
- Optimierte Lamellengeometrie - Führt den Luftstrom und verhindert direkten Treffer von Schmutz und Wasser auf die Filtermatte
Produktinformationen "PF 11000 24DC 54 9011"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
- Optimierte Lamellengeometrie - Führt den Luftstrom und verhindert direkten Treffer von Schmutz und Wasser auf die Filtermatte
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 19 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
- 12 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 2,4 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 2,4 W
- Bemessungsleistung DC
- 2,4 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 33 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 109 mm x 109 mm x 53 mm
- Einbautiefe (mm)
- 49 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,16 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131263937
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 17 cfm
- Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
- 11 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 11 cfm
- Luftfördermenge in Kombination DC (cfm)
- 7 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 2,4 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 2,4 W
- Bemessungsleistung DC
- 2,4 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 33 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 3,62 zoll x 3,62 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 4,29 zoll x 4,29 zoll x 2,09 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 2,44 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,353 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131263937
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 456.36 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 456.36 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.23 MB | Download |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 24DC 54 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Abmessungen