PF EMC
PF 43000
Filterlüfter PF 4. Gen EMV 233m³/h 224 mm x 224 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMV UL
Produktnummer:
11843803055
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Elektromagnetisches Schutzgitter - Verhindert eintreffende Strahlung oder Abstrahlung (EMV)
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
Produktinformationen "PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Elektromagnetisches Schutzgitter - Verhindert eintreffende Strahlung oder Abstrahlung (EMV)
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 233 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
- 180 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 12 W
- Bemessungsleistung DC
- 12 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 53 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- EMC-Version
- Ja (1)
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 224 mm x 224 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Einbautiefe (mm)
- 97 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,51 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 156 cfm
- Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
- 137 cfm
- Luftfördermenge in Kombination DC (cfm)
- 106 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 12 W
- Bemessungsleistung DC
- 12 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 53 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- EMC-Version
- Ja (1)
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,82 zoll x 8,82 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 9,92 zoll x 252 zoll x 4,06 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 3,82 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 3,33 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131033868
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 639.65 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 639.65 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 UV 7035 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 225 mm
- Y
- 225 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8,82 in
- B
- 8,82 in
- X
- 8,86 in
- Y
- 8,86 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,82 in
Abmessungen