PF EMC
PF 65000 A
Filterlüfter PF 4. Gen EMV 505m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 AEMV UL
Produktnummer:
11865153054
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Elektromagnetisches Schutzgitter - Verhindert eintreffende Strahlung oder Abstrahlung (EMV)
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
Produktinformationen "PF 65000 115V 55 UV 7035 A EMC"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Elektromagnetisches Schutzgitter - Verhindert eintreffende Strahlung oder Abstrahlung (EMV)
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 505 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 380 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 380 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 79 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 95 W
- Bemessungsleistung DC
- 79 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- EMC-Version
- Ja (1)
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Einbautiefe (mm)
- 150 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 3,43 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131034216
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 297 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 224 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 224 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 79 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 95 W
- Bemessungsleistung DC
- 79 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- EMC-Version
- Ja (1)
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 11,5 zoll x 11,5 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 12,6 zoll x 12,6 zoll x 6,18 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 5,91 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 7,563 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131034216
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.68 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 369.32 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 369.32 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.68 MB | Download |
Technical Drawings
PF 65000 115V 55 UV 7035 A EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 150 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 5.91 in
Abmessungen