Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 67000 SL 230V 55 UV 9011"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
  • Hohe Leistung bei geringer Einbautiefe - Platzsparend ohne Leistungseinbußen
  • Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
705 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
725 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
530 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
580 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
115 W
Bemessungsleistung 60Hz
165 W
Bemessungsleistung DC
115 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
66 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
66 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
292 mm x 292 mm
Produktabmessungen (mm)
320 mm x 320 mm x 134 mm
Einbautiefe (mm)
127,3 mm
Gewicht des Produkts (kg)
4,05 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131028642
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
415 cfm
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
427 cfm
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
312 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
341 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
115 W
Bemessungsleistung 60Hz
165 W
Bemessungsleistung DC
115 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
66 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
66 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
11,5 zoll x 11,5 zoll
Produktabmessungen (inch)
12,6 zoll x 12,6 zoll x 5,28 zoll
Einbautiefe (inch)
5,01 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
8,93 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131028642
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 446.36 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 446.36 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP N/A STEP 7.35 MB Download

Technical Drawings

PF 67000 SL 230V 55 UV 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
124 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
4.88 in