Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFA 30000 54 7032"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Drittzertifiziert - Vertrauenswürdiges Produktdesign
  • Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Technische Daten
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe Deckel/Haube RAL
7032
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
177 mm x 177 mm
Einbautiefe (mm)
34 mm
Produktabmessungen (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,26 kg
UL recognized Zulassungsnummer
E175229
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131030287
ETIM-Class
EC002513
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe Deckel/Haube RAL
7032
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
6,97 zoll x 6,97 zoll
Einbautiefe (inch)
1,34 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
0,573 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
UL recognized Zulassungsnummer
E175229
GTIN (EAN)
4061131030287
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (inch)
7,95 zoll x 7,95 zoll x 1,57 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 542.15 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 542.15 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-972_PFA 30000_PDG.STEP N/A STEP 4.64 MB Download

Technical Drawings

PFA 30000 54 7032

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
1.34 in