Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFH 300M 230V ALC 2-W"

  • Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
  • Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich (xx-xx °C) - Weltweit einsetzbar
  • Lüfter mit Kugellager - Gewährleistet lange Lebensdauer
  • Betrieb bis -40 °C möglich - Ideal für extrem kalte Regionen
Technische Daten
El. Heizleistung
300 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,33 kg
GTIN (EAN)
4061131076728
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
66 mm x 78 mm x 90 mm
El. Heizleistung
300 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Gewicht des Produkts (lb.)
0,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131076728
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
3,54 zoll x 2,6 zoll x 3,07 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download