Fan Heaters
PFH-M 650
Kompakt-Heizgebläse 650W PTC
230VAC CE UL
Produktnummer:
17066010602
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich (xx-xx °C) - Weltweit einsetzbar
- Lüfter mit Kugellager - Gewährleistet lange Lebensdauer
- Betrieb bis -40 °C möglich - Ideal für extrem kalte Regionen
Produktinformationen "PFH 650M 230V 2-W"
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich (xx-xx °C) - Weltweit einsetzbar
- Lüfter mit Kugellager - Gewährleistet lange Lebensdauer
- Betrieb bis -40 °C möglich - Ideal für extrem kalte Regionen
- El. Heizleistung
- 650 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245629
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- El. Heizleistung
- 650 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,63 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245629
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 5,59 zoll x 3,46 zoll x 4,84 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
PFH 650M 230V 2-W
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 123 mm
Abmessungen