Fan Heaters
PFH-M 400
Kompakt-Heizgebläse 400W PTC
230VAC CE
Produktnummer:
17046010601
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich (xx-xx °C) - Weltweit einsetzbar
- Lüfter mit Kugellager - Gewährleistet lange Lebensdauer
- Betrieb bis -40 °C möglich - Ideal für extrem kalte Regionen
Produktinformationen "PFH 400M 230V ALC 3-W"
- Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich (xx-xx °C) - Weltweit einsetzbar
- Lüfter mit Kugellager - Gewährleistet lange Lebensdauer
- Betrieb bis -40 °C möglich - Ideal für extrem kalte Regionen
- El. Heizleistung
- 400 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,33 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077251
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 66 mm x 78 mm x 90 mm
- El. Heizleistung
- 400 W
- Lüfter integriert
- Ja (1)
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077251
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 3,54 zoll x 2,6 zoll x 3,07 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
PFH 400M 230V ALC 3-W
- X
- 66 mm
- Y
- 90 mm
- Z
- 78 mm
Abmessungen