You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTI 9031 230V SC 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
技术数据
商品编号
13295041055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Standard Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,8
60Hz 能源效率比(EER)
1,66
浪涌电流 50Hz
14,3 A
60Hz 浪涌电流
13,8 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
63 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
63 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,283 W
额定功耗 60Hz
0,337 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
4 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
510 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
560 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
510 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
365 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
395 W
制冷剂量(克)
250 g
制冷剂类型
R134a
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
345 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
345 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
280 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
280 m³/h
预熔断器的类型和额定值
gG / 4 A
产品重量(千克)
22 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131060864
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
562 mm x 310 mm x 212 mm
商品编号
13295041055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Standard Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,8
60Hz 能源效率比(EER)
1,66
浪涌电流 50Hz
14,3 A
60Hz 浪涌电流
13,8 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
63 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
63 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,283 W
额定功耗 60Hz
0,337 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
4 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
1740 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
1911 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
1245 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
1348 btu/h
制冷剂量(盎司)
7087,38 oz.
制冷剂类型
R134a
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
203 cfm
风量(50Hz)(cfm)
182 cfm
风量(60Hz,cfm)
182 cfm
预熔断器的类型和额定值
gG / 4 A
产品重量(磅)
48,51 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131060864
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
22.13 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 389.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.07 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTx 9031 230V SC N/A pdf 440.59 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTI 9031 230V SC 7035

DTI variants partially recessed by 67 mm after installation

尺寸
K
495 mm
L
265 mm
X
310 mm
Y
562 mm
Z1
145 mm
Z2
67 mm
K
19.49 in
L
10.43 in
X
12.2 in
Y
22.13 in
Z1
5.71 in
Z2
2.64 in