DTS 3000 Series
DTS 3161
DTS 3000 系列 冷却装置 侧装 for outdoor app. 1200W
460VAC 2~ SC LH 7035 R513A
產品編號:
13385436375
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
產品資訊 "DTS 3161 460V 60Hz SC LH LT GY"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
- 商品编号
- 13385436375
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Standard Controller
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1
- 浪涌电流 50Hz
- 15 A
- 60Hz 浪涌电流
- 15 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 56
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 70 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 70 dB(A)
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 1200 W
- 额定功耗 60Hz
- 1200 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 15 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 1140 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 1200 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 1140 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 350 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 350 W
- 制冷剂量(克)
- 360 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(60Hz)
- 414-506 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 300 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 300 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 15 A
- 可控制冷量范围(瓦特)
- 879-1172 W
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 42 kg
- 工作温度范围(°C)
- 0-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131068341
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- 商品编号
- 13385436375
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Standard Controller
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1
- 浪涌电流 50Hz
- 15 A
- 60Hz 浪涌电流
- 15 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 56
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 70 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 70 dB(A)
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 1200 W
- 额定功耗 60Hz
- 1200 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 15 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 3889,9 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 4100 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 1194 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1194 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 12,7 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(60Hz)
- 414-506 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 177 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 177 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 15 A
- 可控制冷量范围(BTU)
- 3000-4000 btu/h
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 92,59 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 32-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131068341
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.08 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 328 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.42 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3161 460V 60Hz SC LH LT GY
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11.81 in
- B
- 12.2 in
- C
- 5.12 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.98 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 0.28 in
- I
- 14.17 in
- J
- 10.43 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 29.45 in
- Z
- 11.57 in
尺寸