DTS 3000 Series
DTS 3661C
DTS 3000 系列 冷却装置 侧装 for outdoor app. 7100W
230VAC SC CM 7035 R513A
產品編號:
13581491285
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
產品資訊 "DTS 3661C 230V 60Hz SCLH 7035 R513A"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
- 商品编号
- 13581491285
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Standard Controller
- 加热功能
- 是 (1)
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 56
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- 相数
- 1
- 电加热功率
- 2000 W
- 额定功耗 50Hz
- 4464 W
- 额定功耗 60Hz
- 4464 W
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 7100 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 7100 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 7100 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 6800 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 6800 W
- 制冷剂量(克)
- 1775 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1385 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 1385 m³/h
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 107 kg
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131261766
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- L55/L45 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 6800 W
- L55/L45 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 6800 W
- 商品编号
- 13581491285
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Standard Controller
- 加热功能
- 是 (1)
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 56
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- 相数
- 1
- 电加热功率
- 2000 W
- 额定功耗 50Hz
- 4464 W
- 额定功耗 60Hz
- 4464 W
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 24226 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 24226 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 23202 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 23202 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 62,61 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(50Hz)(cfm)
- 815,18 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 815,18 cfm
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 235,9 lb.
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131261766
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
- L55/L45 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 23202 btu/h
- L55/L45 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 23202 btu/h
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 386.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 230V 60Hz SCLH 7035 R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
尺寸