You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
技术数据
商品编号
13581461205
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Standard Controller
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
相数
1
额定功耗 50Hz
4550 W
额定功耗 60Hz
4550 W
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
7100 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
7100 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
7100 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
6800 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
6800 W
制冷剂量(克)
1775 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
414-506 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(m³/h)
1385 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
1385 m³/h
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
107 kg
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
GTIN(EAN)
4061131261667
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
L55/L45 条件下的制冷量(50Hz,W)
6800 W
L55/L45 条件下的制冷量(60Hz,W)
6800 W
商品编号
13581461205
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Standard Controller
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
相数
1
额定功耗 50Hz
4550 W
额定功耗 60Hz
4550 W
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
24226 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
24226 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
23202 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
23202 btu/h
制冷剂量(盎司)
62,61 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
414-506 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(50Hz)(cfm)
815,18 cfm
风量(60Hz,cfm)
815,18 cfm
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
235,9 lb.
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
GTIN(EAN)
4061131261667
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
L55/L45 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
23202 btu/h
L55/L45 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
23202 btu/h
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 386.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.12 KB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A

Mounting holes Ø 8 mm

尺寸
X
400 mm