You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 3661C 460V 60Hz SC LT GY"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
技术数据
商品编号
13384036355
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Standard Controller
60Hz 能源效率比(EER)
4,29
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
81 dB(A)
相数
3
额定功耗 60Hz
3060 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
10 A
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
7593 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
7593 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
4014 W
制冷剂量(克)
650 g
制冷剂类型
R134a
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(60Hz)
414-506 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
2169 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
2169 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
1381 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
1381 m³/h
预熔断器的类型和额定值
CC / 10 A
可控制冷量范围(瓦特)
4018-7599 W
产品重量(千克)
108 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131005704
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
商品编号
13384036355
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Standard Controller
60Hz 能源效率比(EER)
4,29
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
81 dB(A)
相数
3
额定功耗 60Hz
3060 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
10 A
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
25930 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
13709 btu/h
制冷剂量(盎司)
22,93 oz.
制冷剂类型
R134a
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(60Hz)
414-506 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(60Hz,cfm)
813 cfm
预熔断器的类型和额定值
CC / 10 A
可控制冷量范围(BTU)
13709-25930 btu/h
产品重量(磅)
234,8 lb.
工作温度范围(°F)
32-131 °F
GTIN(EAN)
4061131005704
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.71 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.9 MB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 460V 60Hz SC LT GY

Mounting holes Ø 8 mm

尺寸
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in