You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 8041ES 230V CSC 7035 CM"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
技术数据
商品编号
13047998346
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Chinese Standard Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,77
60Hz 能源效率比(EER)
1,67
浪涌电流 50Hz
15,9 A
60Hz 浪涌电流
18,2 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
63 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
63 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,452 W
额定功耗 60Hz
0,528 W
熔丝前值
6 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
800 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
880 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
800 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
550 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
615 W
制冷剂量(克)
300 g
制冷剂类型
R134a
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
620 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
620 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
535 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
535 m³/h
产品重量(千克)
21,5 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131024408
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
670 mm x 380 mm x 200 mm
商品编号
13047998346
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Chinese Standard Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,77
60Hz 能源效率比(EER)
1,67
浪涌电流 50Hz
15,9 A
60Hz 浪涌电流
18,2 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
部分嵌入式
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
63 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
63 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,452 W
额定功耗 60Hz
0,528 W
熔丝前值
6 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
2729,6 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
3002,56 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
1876,6 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
2098,38 btu/h
制冷剂量(盎司)
660 oz.
制冷剂类型
R134a
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
365 cfm
风量(50Hz)(cfm)
315 cfm
产品重量(磅)
47,3 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131024408
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
26.38 inch x 14.96 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 7.3 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 437.17 KB Download

Technical Drawings

DTS 8041ES 230V CSC 7035 CM

尺寸
A
435 mm
B
410 mm
C
289 mm
D
260 mm
X
380 mm
Y
670 mm
Z
200 mm