You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 8241E 400V 2~ CSC 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
技术数据
商品编号
13088299055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Chinese Standard Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,7
60Hz 能源效率比(EER)
1,66
浪涌电流 50Hz
8,25 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
65 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
65 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,589 W
额定功耗 60Hz
0,662 W
熔丝前值
3,75 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
1000 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
1100 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
1000 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
840 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
923 W
制冷剂量(克)
430 g
制冷剂类型
R134a
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
1000 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
1000 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
570 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
570 m³/h
产品重量(千克)
41,2 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131238331
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1350 mm x 400 mm x 200 mm
商品编号
13088299055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Chinese Standard Controller
50Hz 能源效率比(EER)
1,7
60Hz 能源效率比(EER)
1,66
浪涌电流 50Hz
8,25 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
65 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
65 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,589 W
额定功耗 60Hz
0,662 W
熔丝前值
3,75 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
3412 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
3753,2 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
2866,08 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
3149,276 btu/h
制冷剂量(盎司)
15,17 oz.
制冷剂类型
R134a
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
588 cfm
风量(50Hz)(cfm)
335 cfm
产品重量(磅)
90,64 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131238331
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
53.15 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 88.97 KB Download

Technical Drawings