DTx 8000 Series
DTS 8841E
DTx 8000E 系列 冷却装置 部分嵌入式/侧装 for indoor app. 4000W
400VAC 3~ CSC 7035 R134a
產品編號:
13080492055
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
產品資訊 "DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
- 商品编号
- 13080492055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Chinese Standard Controller
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2
- 浪涌电流 50Hz
- 30 A
- 60Hz 浪涌电流
- 30 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 部分嵌入式
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 68 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 68 dB(A)
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 2 W
- 额定功耗 60Hz
- 2,1 W
- 熔丝前值
- 15 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 4000 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 4200 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 4000 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 3300 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 3500 W
- 制冷剂量(克)
- 1100 g
- 制冷剂类型
- R134a
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 1660 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 1660 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1660 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 1660 m³/h
- 产品重量(千克)
- 75 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131245032
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 1510 mm x 485 mm x 330 mm
- 商品编号
- 13080492055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Chinese Standard Controller
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2
- 浪涌电流 50Hz
- 30 A
- 60Hz 浪涌电流
- 30 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 部分嵌入式
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 68 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 68 dB(A)
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 2 W
- 额定功耗 60Hz
- 2,1 W
- 熔丝前值
- 15 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 13648 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 14330,4 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 11259,6 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 11942 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 2420 oz.
- 制冷剂类型
- R134a
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 976 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 976 cfm
- 产品重量(磅)
- 165,35 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131245032
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 59.45 inch x 19.09 inch x 12.99 inch
技术数据
Technical Drawings
DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035
- A
- 1022.5 mm
- B
- 12.5 mm
- C
- 540 mm
- D
- 550 mm
- E
- 335 mm
- F
- 380 mm
- H
- 355 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1510 mm
- Z
- 330 mm
尺寸