You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 81261 IAU 400V 3~ IC LAP"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
技术数据
商品编号
13082132470
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
智能控制器
浪涌电流 50Hz
50 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
73 dB(A)
相数
3
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
12500 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
12500 W
制冷剂量(克)
3500 g
制冷剂类型
R410A
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
6000 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
6000 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
5000 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
5000 m³/h
L27/L35 型号的制冷量(50Hz,W)
12500 W
L27/L50 下的制冷量(50Hz,W)
8800 W
产品重量(千克)
170 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131253839
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
2000 mm x 800 mm x 500 mm
商品编号
13082132470
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
智能控制器
浪涌电流 50Hz
50 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
73 dB(A)
相数
3
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
42650 btu/h
制冷剂量(盎司)
7700 oz.
制冷剂类型
R410A
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
3529 cfm
风量(50Hz)(cfm)
2941 cfm
L27/L35 型号的制冷量(50Hz,BTU)
42676 btu/h
L27/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
30044 btu/h
产品重量(磅)
374,79 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131253839
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
78.74 inch x 31.50 inch x 19.69 inch