You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 8761 IAU 230V 50Hz IC LAP"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
技术数据
商品编号
13080740470
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
智能控制器
50Hz 能源效率比(EER)
2,68
浪涌电流 50Hz
60 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
68 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
2,8 W
熔丝前值
20 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
7500 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
7500 W
制冷剂量(克)
1600 g
制冷剂类型
R410A
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
3000 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
3000 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
2000 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
2000 m³/h
L27/L35 型号的制冷量(50Hz,W)
7500 W
L27/L50 下的制冷量(50Hz,W)
5500 W
产品重量(千克)
95 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131253822
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1652 mm x 712 mm x 350 mm
商品编号
13080740470
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
智能控制器
50Hz 能源效率比(EER)
2,68
浪涌电流 50Hz
60 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
68 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
2,8 W
熔丝前值
20 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
25590 btu/h
制冷剂量(盎司)
3520 oz.
制冷剂类型
R410A
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
1765 cfm
风量(50Hz)(cfm)
1176 cfm
L27/L35 型号的制冷量(50Hz,BTU)
25606 btu/h
L27/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
18777 btu/h
产品重量(磅)
209 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131253822
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
65.04 inch x 27.95 inch x 13.78 inch