DTx 8000 XL
DTS 82061
DTx 8000 XL 系列 冷却装置 侧装 for outdoor app. 20000W
400VAC 3~ IC LH IAU 7035 R410A
產品編號:
13082332470
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
產品資訊 "DTS 82061 IAU 400V 3~ IC LAP"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。无论电气机柜是否处于极端高温、低温、潮湿或多尘的环境中,都能确保在恶劣环境下的安全运行。
Pfannenberg 的 DTS/I 8000 系列设备套件可应对所有这些环境条件,从而在 -40 °C 至最高 +55 °C 的温度范围内,提供尽可能广泛的应用范围。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 便于维护 - 可拆卸的盖板便于接触前置控制组件,而微通道冷凝器设计则可减少堵塞,并简化日常维护中的清洁工作
- 商品编号
- 13082332470
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- 智能控制器
- 浪涌电流 50Hz
- 60 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 75 dB(A)
- 相数
- 3
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 20000 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 20000 W
- 制冷剂量(克)
- 4000 g
- 制冷剂类型
- R410A
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 7800 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 7800 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 6500 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 6500 m³/h
- L27/L35 型号的制冷量(50Hz,W)
- 20000 W
- L27/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 14500 W
- 产品重量(千克)
- 215 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131253853
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 2150 mm x 900 mm x 675 mm
- 商品编号
- 13082332470
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- 智能控制器
- 浪涌电流 50Hz
- 60 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 75 dB(A)
- 相数
- 3
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 68240 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 141,1 oz.
- 制冷剂类型
- R410A
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 4588 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 3824 cfm
- L27/L35 型号的制冷量(50Hz,BTU)
- 68282 btu/h
- L27/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 49505 btu/h
- 产品重量(磅)
- 418 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131253853
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 84.65 inch x 42.52 inch x 23.62 inch
技术数据